Rauchmelder
Optischer Rauchmelder der Serie 300
Optische Rauchmelder bieten eine effiziente und genaue Erkennung von Bränden mit einem hohen Maß an Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, die nicht auf Brände zurückzuführen sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Optische Rauchmelder sind mit einem anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC) ausgestattet. Die Empfindlichkeit optischer Rauchmelder ist entscheidend für ihre Gesamtleistung, die sich sowohl in ihrer Fähigkeit zur Erkennung echter Brände als auch in ihrer Unempfindlichkeit gegenüber nicht brennbaren Stoffen zeigt. Die Leistung kann für die jeweilige Anwendung optimiert werden, indem eine von drei voreingestellten Alarmschwellen - niedrig, mittel und hoch - ausgewählt wird. Dies bietet eine größere Stabilität und optimale Leistung in der Umgebung, in der der Melder installiert wurde. Die Auswahl erfolgt ganz einfach mit Hilfe eines ferngesteuerten Handheld-Tools.
Merkmale und Vorteile:- Niedriges Profil
- Geringe Stromaufnahme
- Abwärtskompatibel mit den Meldersockeln der Serie 100
- Breite Betriebsspannung 8 bis 30VDC
- Zweifarbige LED-Detektorstatusanzeige
- Automatische Driftkompensation
- Programmierbare Empfindlichkeit
- Adressierbare Funktion
- Erweiterte Wartungsfunktionen über ein ferngesteuertes Handprüfgerät
- Verschiedene Meldersockel verfügbar
- Zugelassen nach EN54 - 7:2000
- LPCB 199mm/03 Zugelassen
- VdS G202012
- CE Zugelassen
- BOSEC B-9073-FD-K 366-g Zugelassen
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : Morley-IAS|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric