/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    CMSI SensES R8 Rack

    Auslaufmodell

    CMSI SensES R8 Rack ist mit einer CPU-Karte und einer HMI-Karte ausgestattet. Das Gestell bietet Abteilungs-, Entrauchungs- und Evakuierungsfunktionen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    CMSI SensES 8 Rack ist mit einer CPU-Karte und einer HMI-Karte ausgestattet. Das Rack bietet Funktionen zur Abtrennung, Rauchabsaugung und Entleerung. Er verfügt über eine Kapazität von 8 Funktionen mit UGA 1 Alarmzone, die auf 16 Funktionen und 2 Alarmzonen erweitert werden kann.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Einzelner, nicht geschlungener Rücken
    • Konfigurierbar in Typ A oder Typ B
    Zertifizierungen:
    • NF-SSI
    • IP30
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER