/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    S300 Serie Konventioneller Thermodifferentialmelder

    Auslaufmodell

    Der konventionelle FD-851RE ein Thermodifferentialmelder der Serie 800 für Grenzwert-BMZ

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der konventionelle Melder FD-851RE A ist einThermodifferentialmelder mit der neuesten Technologie. Der Melder ermöglicht eine effiziente und genaue Erkennung von Bränden, insbesondere in Umgebungen wie Kesselhäusern oder Küchen, in denen Rauchmelder aufgrund des hohen Verschmutzungsgrades in der Luft, ungeeignet sind. Es ist eine Vielzahl von Meldersockeln erhältlich, die mit einer breiten Palette von Brandmeldezentralen kompatibel sind, was ihn ideal für Erweiterungen und Nachrüstungen macht.

    Merkmale und Vorteile:
    • Dreifarben LED mit roter, grüner und gelber Farbe Drehbare Adressschalter
    • Reinweiße Farbe für moderne Gebäude 100% mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
    Zertifizierungen:
    • 2831-CPR-F4264 fuer EN54-5
    • G202015
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER