/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    motion detectors

    Dual Technology Detector

    Auslaufmodell

    Dual technology detectors with animal immunity up to 25 kg gives you accurate analysis of body size and differentiation from background and pets.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Dual technology detectors with animal immunity up to 25 kg gives you accurate analysis of body size and differentiation from background and pets. Quadruple element pir sensor with bidirectional temperature compensation and 10.525GHz microwave (X-band). 18m range with 90 ° opening. Sensitivity adjustment of the PIR and MW channel. Anti-opening protection. Dedicated relay output for Antimask.

    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten