Druckschalter und Sensoren
Ex-DDCM Differenzdruckschalter
Ex-DDCM-Differenzdruckwächter eignen sich zur Überwachung und Regelung von Differenzdrücken, zur Durchflussüberwachung und zur automatischen Steuerung von Filteranlagen, wobei alle Differenzdruckwächter auch im Vakuumbereich eingesetzt werden können.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Ex-DDCM-Differenzdruckschalter eignen sich zur Überwachung und Steuerung von Differenzdrücken, zur Durchflussüberwachung und zur automatischen Steuerung von Filteranlagen. Ein Doppelkammersystem mit Edelstahlbalg oder Perbunanmembran erfasst die Differenz zwischen den beiden anliegenden Drücken. Der gewünschte Schaltdruck ist innerhalb der aufgeführten Bereiche stufenlos einstellbar. Alle Differenzdruckwächter können auch im Unterdruckbereich eingesetzt werden. Die Schaltdifferenz ist nicht einstellbar. Er verfügt über ein robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12. Die Montage erfolgt direkt an der Druckleitung oder auf einer ebenen Fläche mit zwei Schrauben Ø 4 mm. Beachten Sie den Anschluss der Druckleitungen: P (+) = hoher Druck S (-) = Niederdruck
Features & Benefits:- Die Baureihe Ex-DDCM ist für fallenden Druck kalibriert.
- Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht.
- Der Rückschaltpunkt liegt um den Betrag der Schaltdifferenz höher.
- SIL2 nach IEC 61508-2
- IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU
- IECEx IBE 14.0077
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Brand : FEMA|Honeywell
- Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration : falling pressure
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in