/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Wärmemelder

    Auslaufmodell

    Die Thermodifferentialmelder bestehen aus einer Sonde und einer elektronischen Schaltung zur Vorbehandlung des vom Wandler erzeugten Signals.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Anstiegsgeschwindigkeit der Wärmemelder besteht aus einer Sonde und einer elektronischen Schaltung zur Konditionierung des vom Wandler erzeugten Signals. Der Melder kann an alle NOTIFIER-Steuereinheiten als normaler Rauchmelder angeschlossen werden, d. h. bei konventionellen Steuereinheiten ist ein direkter Anschluss möglich, bei analogen BMZs muss eine Schnittstellenbaugruppe M710-CZ zwischengeschaltet werden. Das elektrische Signal des Wandlers wird in einen technischen Ausgang mit unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten umgewandelt. Eine kleinere Leiterplatte für SMT-Montage wird hergestellt und direkt in der Sonde montiert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kurzschlusstrennglieder
    • Entspricht der EMV-Richtlinie
    • Störfest gegenüber elektromagnetischen Störungen
    • Hohe Zuverlässigkeit: Selbstdiagnoseverfahren
    • Programmierbare Leuchtdiode für Statusanzeigen
    • Zwei-Draht-Technologie
    • Geringer Verbrauch
    • Temperaturstufen einstellbar von -20 °C bis 110 °C
    Zertifizierungen:
    • ATEX II 2G Ex d IIC T6
    • EN 54-5 CPR