/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    FAAST LT-200 Einkanal-Melder

    Auslaufmodell

    Der FAAST® LT-200 Einkanal-Melder verfügt über innovative und intelligente interne Konstruktionsmerkmale zum Schutz empfindlicher Bauteile. Die Pipe-IQ-Rohrdesign- und Konfigurationssoftware ermöglicht einfache und schnelle Installation.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der FAAST® LT-200 Einkanalmelder kombiniert bewährte Ansaugdetektionstechnologien für eine zuverlässige Raucherkennung und eine effiziente Installation und Wartung. Es weist innovative und intelligente interne Konstruktionseigenschaften für den Schutz anfälliger Komponenten auf. Dazu gehören eine hochempfindliche Leuchtdiode-Erfassungskammer sowie Ultraschall-Durchflusssensoren.

    Das FAAST LT-200 Ringbusgerät kommuniziert als Ausgangs-Modul mit dem Brandschutzsystem über das CLIP-Protokoll von System Sensor. Die Ringbusfähigkeit ermöglicht die Integration von Standardgeräten sowie Wartung und Support wie für andere Geräte der Serie 200. Er eignet sich für kleinere missionskritische Anwendungen der Klasse A oder B, für die eine frühzeitige Warnung erforderlich ist.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Protokollierung von bis zu 2.244 Ereignissen
    • Hochempfindliche LED-Detektionskammer
    • Ein- und Zweikanal-Versionen
    • Unterstützt das CLIPProtocol und das Advanced Protocol von System Sensor.
    • Ultraschall-Luftstromerfassung mit erweitertem Überwachungsbereich
    • Leicht austauschbarer und wiederverwendbarer Filter
    • Einfacher Zugriff auf Teile, die routinemäßige Wartung erfordern
    • Voralarmfunktion für abgestufte Alarmschwellen
    Zertifizierungen:
    • VDS
    • LPCB
    • EN 54-20
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor