/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    pressure switches and sensors

    FD Maximaldruckbegrenzer für Flüssiggasanlagen

    Auslaufmodell

    Die FD-Baureihe ist nach den speziellen Richtlinien für die Flüssiggastechnik aufgebaut. Alle medienberührten Teile sind aus Edelstahl 1.4104 und 1.4571 gefertigt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    FD Maximaldruckbegrenzer für Flüssiggasanlagen sind nach den speziellen Richtlinien für die Flüssiggastechnik konstruiert. Alle medienberührten Teile sind aus Edelstahl 1.4104 und 1.4571 gefertigt. Der Drucksensor wurde selbstüberwachend konzipiert, d. h. bei einem Bruch des Messbalges schaltet der Drucksensor zur sicheren Seite hin ab. Der Drucksensor entspricht damit der besonderen Bauart im Sinne des VdTÜV-Memorandums Druck 100. Druckbegrenzer werden in eigensicheren Steuerstromkreisen (Ex-Schutz Ex-i) eingesetzt. Durch den Einsatz eines Trennschaltverstärkers wird der Steuerstromkreis auch auf Leitungsbruch und Kurzschluss überwacht. Er wird mit einem Schaltergehäuse aus Aluminium-Druckguss GD Al Si 12 geliefert. Der Schaltdruck (3-16 bar) ist nach Abnehmen des Klemmkastens mit der Einstellspindel einstellbar. Explosionsschutz Ex-i-Typen (nur in Verbindung mit Trennschaltverstärker). Hinweis: FD-Druckbegrenzer dürfen niemals direkt an die Netzspannung angeschlossen werden. Sie dürfen nur in Verbindung mit einem Trennschaltverstärker verwendet werden.Verriegelung nach Abschaltung :Interne Verriegelung bei FD16-327.Aufhebung der Verriegelung: nach Druckabbau vonca. 2,5 bar durch Drücken des roten Knopfes (mitWerkzeug) auf der Skalenseite des Druckschalters.Externe Verriegelung bei FD16-326.Aufhebung der Verriegelung: Nach einer Druckreduzierung vonca. 0,5 bar. Entriegelungstaste imSteuerschrank.Merkmale und Vorteile:-Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung-Bei den Typen FD16-326 und FD16-327 wird in Verbindung mit dem Trennschaltverstärker der Steuerstromkreis auf Kurzschluss und Leitungsbruch überwacht. -Die im Druckschalter eingebaute Widerstandskombination sorgt dafür, dass im Normalbetrieb immer ein definierter Strom fließt. -Im Falle eines Kurzschlusses oder Leitungsbruchs ändert sich die Stromstärke und das Relais fällt auf die sichere Seite ab.Zertifizierungen: -ID 0000033127 nach VdTÜV-Merkblatt Druck 100/1, Ausgabe 07.2006 und DIN EN 12952-11, Ausgabe 09.2007 und DIN EN 12953-9, Ausgabe 09.2007-01 202 931-B-11-0002 gemäß Richtlinie 97/23/EG-SIL2 nach IEC 61508-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • FEMA

    Andere

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten