Druckschalter und Sensoren
Ex-DGM Druckwächter für Brenngase
DVGW-geprüft nach DIN EN1854 Gasdruckwächter sind für alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260 und für Luft geeignet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Ex-DGM Druckwächter für Brenngase sind DVGW-geprüft nach DIN EN1854 Gasdruckwächter geeignet für alle Gase nach DVGW Arbeitsblatt G260 und für Luft. Sie werden mit einem robusten Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD AI Si 12 geliefert. Die Schaltdifferenzen sind weitgehend vom eingestellten Schaltdruck abhängig und nicht einstellbar.
Features & Benefits:- Die DGM-Serie ist für steigenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei steigendem Druck entspricht. Der Rückschaltpunkt liegt um den Betrag der Schaltdifferenz niedriger
- Für Maximal- und Minimaldrucküberwachung
- CE-0085 AQ 1088 nach EU/2009/142/EG (30.11.2009) und DIN EN 1854 (01.07.2006)
- IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU
- SIL2 nach IEC 61508-2
Andere
- Brand
- FEMA
Andere
- Brand
- FEMA
- Brand : FEMA