/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wassermelder

    Ultraschall-Füllstandsfühler LoRaWAN

    Der R718PE ist ein drahtloses Funkmesssystem, das den Flüssigkeitsstand in einem Gefäß mittels Ultraschall erfasst.

    Übersicht

    R718PE ist ein drahtlosesFunkmesssystem, das Ultraschall zur Erkennung der Entfernung zwischen dem Gerät und dem erkannten Objekt. Das Medium, das das Gerät erkennt, ist die Luft, so dass das erkannte Objekt jede Flüssigkeit oder ein Festkörper sein, der eine flache und horizontale Oberfläche hat, z. B. ein Wasserspiegel.

    Das Hauptgerät und der Sensor des R718PE kommunizieren über die serielle UART-Schnittstelle, und die Daten können über LoRaTM-Kommunikation übertragen werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Integriert mit SaMBa
    • Kompatibel mit LoRaWAN Klasse A