/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Bitte beachten Sie, dass der Kreditkartenzahlungsdienst aufgrund geplanter Wartungsarbeiten am Samstag, dem 30. Mai 2026, von 00:00 bis 06:00 Uhr EST (04:00 bis 10:00 Uhr GMT, 05:00 bis 11:00 Uhr CET und 09:30 bis 15:30 Uhr IST) nicht verfügbar sein wird. Vielen Dank für Ihre Geduld.

    Meldertestgerät

    Anschwellende 2h-Feuermanschette

    Auslaufmodell

    Die anschwellende 2h-Feuermanschette wird unter Zubehör von Rohren und Armaturen geliefert. Dies sind 25 mm.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die anschwellende 2h-Feuermanschette wird unter Zubehör von Rohrleitungen und Armaturen geliefert. Dies sind 25 mm.