/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    multi criteria sensors

    Thermomaximalmelder IQ8Quad

    Auslaufmodell

    Automatischer Wärmemelder mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Erkennung von Bränden mit ausgeprägter Wärmeentwicklung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Automatischer Wärmemelder mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Erkennung von Bränden mit ausgeprägter Wärmeentwicklung. Prozessanalogmelder mit dezentraler Intelligenz, Eigenfunktionskontrolle, Notredundanz, Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, Alarmanzeige, Softadressierung und separater Betriebsanzeige.

    Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Eine Melderparallelanzeige ist zusätzlich anschließbar.

    Merkmale und Vorteile:
    • Automatische Prozessanalogbrandmelder (PAM) mit höchster Zuverlässigkeit für Objekte mit
    • mittlerer bis höchster Wertkonzentration.
    • Leistungsmerkmale der Melderserie IQ8Quad:
    • Optimal abgestimmt auf das System 8000, IQ8Control und FlexES Control
    • Mit Multisensordetektoren für die Erkennung aller Brände selbst unter schwierigsten
    • Betriebsbedingungen
    • Melder mit und ohne Leitungstrenner
    • Frei wählbare Installation:
    • Verdrahtung in Ring-/Stichleitungskombination
    • Mit maximaler Melderanzahl für bis zu 3.500 m Kabellänge ( I-Y(St)Yn x 2 x 0,8 mm )
    • Bis zu 127 Melder und Meldergruppen je Ringbusinstallation
    • Freie Verdrahtung von Anzeige und Steuerelementen mit softwaremäßiger Funktionszuordnung
    • Bis zu 32 Melder pro Meldergruppe
    • Unterstützung bei der Inbetriebnahme:
    • Wahlweise automatische oder interaktive Melder-Adressvergabe
    • Feste Adresszuordnung zum Melderort auch nach Melderaustausch oder Erweiterung
    • Zentrale Lokalisierung von Drahtbruch und Kurzschluss im Melderleitungsnetz
    • Melder-LED für Alarmanzeige und als Identifikationsanzeige im Service
    • Anpassung an wechselnde Betriebszustände
    • Separate grüne Betriebs-LED
    • Einzelabschaltung eines Melders oder einer Meldergruppe
    • Einzelabschaltung eines oder mehrerer Meldersensoren innerhalb eines Multisensormelders,
    • manuell oder tageszeitabhängig schaltbar
    • Automatische Anpassung an variierende Umwelteinflüsse:
    • Kompensation der Änderung von Luftdruck, Feuchtigkeit, Gaskonzentration nach dem
    • Doppelkammer-Messprinzip
    • Elektronische Kompensation von Langzeiteinflüssen bei Verschmutzung oder Alterung
    • Zuverlässige Detektion:
    • Gleichmäßige Ansprechempfindlichkeit des Melders bei unterschiedlichen Brandarten der
    • Multisensormelder
    • Großer Abstand zwischen Signal- und Störungsgrößen durch spezielles Sensor- und
    • Elektronikdesign zur Unterdrückung elektromagnetischer Einflüsse
    • Zuverlässige Täuschungsalarmunterdrückung:
    • Hohe Täuschungsalarmsicherheit durch zeitliche Auswertung unterschiedlicher Sensorkriterien
    • Ausgrenzung nicht brandtypischer Signalverläufe durch spezielle Filteralgorithmen
    • Automatische Selbstüberwachung der Melderelektronik
    • Aufrechterhaltung der Leitungsüberwachung im Kurzschlussfall durch Abtrennen eines
    • Leitungssegments
    • Automatische Selbstüberwachung der Sensoren auf Funktion und Zustand
    • Erhöhte Betriebssicherheit:
    • Kurzschluss- und Unterbrechungstoleranz
    • Alarmentscheidung direkt im Melder und Weiterleitung der Alarme auch bei Ausfall sogenannter
    • konzentrierter Verarbeitungsknoten
    • Fail-safe-Schaltung bei Ausfall der Kommunikation
    • Wartung:
    • Kennzeichnung der Thermomelder durch einen schwarzen Ring auf dem Lichtleitteller
    • Kennzeichnung des Multisensor-Gasmelders durch einen goldenen Ring
    • Betriebsstunden-, Alarm- und Störungszähler in jedem Melder
    • Automatische, zyklische Leitungsnetzüberwachung
    • Vollständige Zustandserkennung über die Zentrale möglich
    • Mit Standard-Service-PC und über Feldbusinterface Betriebsdatenabfrage aller Melder eines
    • Netzwerks auch ohne angeschlossene Brandmelderzentrale
    • Umfangreiches Zubehör:
    • Standardsockel, Relaissockel und Funksockel
    • Sockeladapter für Deckeneinbau
    • Staubschutzkappen optional für Brandmelder und Meldersockel
    • Bausatz für abgehängte Montage
    Zertifizierungen:
    • EN 54-5
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten