Rauchmelder
FAAST LT-200 Single Channel Dual Detector
FAAST LT-200 Single Channel Dual Detector von System Sensor ist unter Berücksichtigung des Errichters und Endbenutzers konzipiert & für die vielfältigen Anwendungen der Klasse C gemacht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
FAAST LT-200 Single Channel Dual Detectors bieten eine flexible Lösung für Anwendungen, bei denen Standard-Detektionsmethoden anfällig für Fehler oder Falschalarm sind. Diese werden in Anwendungen eingesetzt, in denen die Wartung schwierig ist, andere Raucherkennungsmethoden aufgrund rauer Umgebungen oder in Bereichen, in denen Ästhetik wichtig ist, unangemessen sind. Diese Serie ist Teil der Fire Alarm Aspiration Sensing Technology® (FAAST)-Familie. FAAST ist eine erweiterte Brandmeldeanlage für den Einsatz, bei dem Frühwarnung und eine ideale Frühwarnung eine Anforderung sind. Das System zieht kontinuierlich Luft aus der kontrollierten Umgebung durch eine Reihe von Stichprobenlöchern, um die Umgebung auf Rauchpartikel zu überwachen. FAAST LT-200 kombiniert bewährte aspirierende Detektionstechnologien, um zuverlässige Raucherkennung und effiziente Installation und Wartung zu liefern. Das Gerät umfasst innovative und intelligente interne Designfunktionen, die zum Schutz anfälliger Komponenten entwickelt wurden. Dazu gehören eine LED-Detektionskammer mit hoher Empfindlichkeit (mit IR-LED mit hohem Leistungsausgang und High-Gain-IR-Empfangsverstärker), zusammen mit Ultraschall-Flow-Sensoren. Das Gerät ist schnell zu installieren und einfach in Betrieb zu nehmen dank dem Pipe-IQ Rohr-Design und der Konfigurationssoftware, die standardmäßig im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
Merkmale und Vorteile:- LED-Detektionskammer mit hoher Empfindlichkeit, speziell für Klasse C entworfen. Diese umfasst eine Infrarot-LED mit hohem Leistungsausgang und einen Infrarot-Hochleistungseingangsverstärker.
- Einfach- und Zweikanalversionen mit unabhängigen Kanälen, einschließlich Lüfter, Sensor und Durchflussüberwachung
- Voralarmfunktion für abgestufte Alarmgrenzwerte
- Ultraschall-Luftstromerfassung mit erweitertem Überwachungsbereich
- Abdeckung von bis zu 2.000 m2 mit einem einzelnen Gerät gemäß nationaler Designrichtlinien
- Pipe-IQ™-Software für intuitive Systemkonzeption und -konfiguration – alles in einem Paket
- Geräuscharmer Lüfter (26db(A)); optimal für die diskrete Erkennung und Überwachung
- Einfach austauschbare und wiederverwendbare Filter; keine Beeinträchtigung des Rests des Geräts
- Schutz der Elektronik vor Luftfluss und versehentlicher Beschädigung während der Installation oder Wartung
- Auf effiziente Verkabelung und Installation ausgelegt: Kabelverschraubungsöffnungen, einfacher Zugriff auf den Anschlussbereich und keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Einfacher Zugriff auf Teile, die routinemäßige Wartung erfordern: Filter und Sensoren
- IP65 enclosure
- LPCB
- EN54-20
- CE DOP-ASP023
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor