/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    FAAST LT-200 Brandmeldeanlage EB

    Auslaufmodell

    Die aktive FAAST LT-200 Brandmeldeanlage EB ist mit einem Laserrauchmelder ausgestattet. Bis zu zwei Rohrleitungen sind an einen Kanal anschließbar. Die FAAST LT hat einen vorkonfigurierten Esser-Buskoppler zum Anschluss an die esser-Ringbusleitung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Beim Modell FAAST LT-200 EB handelt es sich um ein fortschrittliches aktives Brandmeldesystem, das mit einem Laser-Rauchmelder ausgestattet ist. Es ist möglich, bis zu zwei Rohrleitungen an einen Kanal anzuschließen. Das FAAST LT verfügt über einen vorkonfigurierten esser-Buskoppler für den Anschluss an die esser-Busring-Busleitung.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Integrierter und vorkonfigurierter Esserbuskoppler
    • Hochempfindliche Lasersensoren für höchste Stabilität
    • Programmierbare Voralarmstufen
    • PipeIQ-Software für intuitive Systemauslegung, Konfiguration und Wartung in einer
    • Einfache Leuchtdiode-Übersicht mit detaillierter Fehleranzeige
    • Ein einzigartiges Luftstrompendel zeigt den aktuellen Luftstrom im Kanal an
    • Raffinierte Erkennungsalgorithmen reduzieren Fehlalarme
    • Schutzart IP65
    • Abnehmbare integrierte Filtereinheit
    Zertifizierungen:
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • System Sensor
    • Brand : ESSER|System Sensor