Bewegungsmelder
Passiv-Infrarot-Sensor Galaxy
Galaxy Passiv-Infrarot-Sensoren sind die neuen universellen Funk-Infrarot-Bewegungssensoren von Honeywell. Sie haben eine PIR-Reichweite von 11 x 12 m und sind mit den Systemen Galaxy, Vista und Domonial kompatibel.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Honeywell bietet Galaxy Passiv-Infrarot-Sensoren mit Bewegungserkennung innerhalb einer PIR-Reichweite von 11 x 12 m. Sie sind mit den Funkmodulen Domonial, Galaxy und Vista kompatibel. Diese Infrarotsensoren haben ein 'Look-down'-Muster für Hochsicherheitsanwendungen und werden zusätzlich mit einer Linsenabdeckung und einer 3V CR123 Lithium-Batterie geliefert.
Merkmale und Vorteile:- Kompatibel mit den Funkmodulen Domonial, Galaxy und Vista
- Reduziert die Anzahl der PIRs, die Sie auf Lager haben müssen
- Vier Empfindlichkeitsstufen können über Schalter eingestellt werden
- Kann praktisch überall montiert werden - an Wänden, in Ecken oder an der Decke
- Ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild bei hybriden Installationen
- TS EN50131-2-2 Grade 2
- Class II
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security