/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Venturi-Lüftungskanalbausatz UG7

    Auslaufmodell

    Lüftungskanalbausatz zum Einsatz des Lüftungskanalmelders IQ8Quad OTblue-LKM (802379) oder ES Detect OTblue-LKM (800379) in Verbindung mit den Venturirohren 781466, 781467 oder 781468.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Venturi Luftkanalmodule von Honeywell sind für die Verwendung des OTblue-LKM Multisensor-Melders IQ8Quad oder OTblue-LKM Multisensor-Melders ES Detect Art-Nr. 800379 in Kombination mit Venturi-Rohren Art.-Nr. 781466, 781467 oder 781468 ausgelegt. Der Bausatz wird außerhalb des Luftkanalsystems montiert. Das Venturi-Rohr taucht in den Luftstrom des Systems ein, leitet die Luft in die Erkennungskammer und dann zurück und in das Luftkanalsystem. Während des Betriebs sind der Melder und die Alarm-LED sichtbar, so dass keine Fernanzeige erforderlich ist. Das Gehäuse muss für Wartungszwecke nicht geöffnet werden. Die Wartung kann leicht durch die Verwendung der separaten Öffnung in der Vorderseite des Gehäuses erfolgen. 781464 Ersatzfilter für Wetterschutz-Gehäuse.

    Merkmale und Vorteile:
    • Die Schwellenwerte für Durchflussstörungen pro Port erlauben unterschiedliche Bedingungen für den Luftstrom
    Zertifizierungen:
    • EN54-17 & EN54-27 VdS G207128
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER