/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    Linienförmige Wärmemelder

    Auslaufmodell

    Die linienförmigen Wärmemelder mit verteilter Temperaturüberwachung von Honeywell können Brände erfassen und Brandstellen genau lokalisieren, sodass bereits kleine Temperaturänderungen präzise gemessen, lokalisiert und signalisiert werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Line Heat Detector Systems DTS (Distributed Temperature Sensing) von Honeywell können Brände erkennen und Brandherde genau lokalisieren. Das System ermöglicht präzises Messen, Lokalisieren und Signalisieren bereits kleiner Temperaturunterschiede durch Messung und Hervorhebung der Temperatur eines bestimmten Punkts im Vergleich zur Umgebung. Das feuerbeständige Sensorkabel (PH-Kategorie) kann auch während eines Brandes Signale aufnehmen, selbst wenn die Temperaturen bis zu 750 °C (max. zwei Stunden) betragen. Dies ermöglicht es, den Verlauf des Brandes zu überwachen und die Brandrettungsmaßnahmen entsprechend zu überwachen.

    Das System kann als eigenständiges System arbeiten oder einfach in bestehende Managementplattformen (z. B. SCADA-Systeme) integriert werden. Hierfür kommt entweder eine Direktkommunikation über Ethernet (TCP/IP) mit SCPI (Standardbefehle für programmierbare Instrumente) oder aber über den Modbus (IP oder RTU) infrage. Die Auswerteeinheit befindet sich in einem 19-Zoll-Rack-Gehäuse.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Mehrfarbiges LCD Display
    • LED-Anzeigen: Alarm, Messung, Fehler, Betrieb
    • Temperaturmessung und Überwachung über Sensorkabel aus Glasfasern
    • 1, 2 oder 4 Messkanäle pro Bewertungseinheit
    • Topologie von Kabeln mit Schleife oder offener Leitung
    • Bis zu 256 unabhängige Alarmzonen pro Kanal
    • Bis zu 10 km Sensorkabel für jeden Kanal
    • Laserleistung unter 20 mW
    • Relais-Schnittstelle, optional Modbus IP/RTU
    • Bidirektionale, vollständige digitale Integration mit ESSER by Honeywell Brandmeldesystemen
    Zertifizierungen:
    • VdS
    • UL
    • ATEX
    • LPCB
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER