Zubehör
Ersatz-Gassensor
Der Large Bore Melder VESDA Sensepoint XCL bietet Gasprobenahme an mehreren Stellen über Ansaugpunkt-Module, was den Vorteil einer größeren Abdeckung, größeren Designflexibilität und zuverlässigen Erfassung in Bereichen mit hohem Luftstrom bietet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Large Bore Melder VESDA Sensepoint XCL bietet eine Möglichkeit zur Gasprobenahme an mehreren Stellen über Ansaugpunkt-Module, was im Vergleich zu einem einzelnen Festpunkt-Gasmelder den Vorteil einer größeren Abdeckung, größeren Designflexibilität und zuverlässigen Erfassung in Bereichen mit hohem Luftstrom bietet. Large Bore ist eine Gasmelderlösung, die mehrere Ansaugpunkt-Module im ASD-Rohrleitungsnetz nutzt, um eine überlegene Gaserkennung an mehreren Stellen zu ermöglichen. Die kombinierte Lösung bietet eine zuverlässige Erfassung von Gasen für den Schutz von Bewohnern und die Prozessüberwachung bei gleichzeitigem Schutz vor Brandgefahren.
Eigenschaften und Vorteile:- Große Auswahl an Gasen zur Unterstützung der meisten Anwendungen
- Gasansaug-Probenahme-Technologie
- Integrierte Alarm-Status-LEDs
- Integrierter Gasanschluss für Funktionstest und Kalibrierung
- Vor Ort austauschbare Gassensor-Kartuschen
- Intelligente Geräteanwendung (Sensepoint App) ermöglicht schnellere Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des Melders
- Mehrere Ausgabeoptionen: 2 x konfigurierbare Relais (Alarm, Störung), analog 4 - 20 mA oder Modbus RTU
- EN/UL/IEC 61010-1
- CSA-C22.2 Nr. 61010-1-12
- CE – EMV
- EN 50270