Anwesenheitssensoren
LightSpot HD PIR-Sensor mit Schaltausgang
LightSpot HD Sensoren sind für Montagehöhen bis zu 16m Metern geeignet, mit HD-Objektiven, Hochleistungsoptiken und optimierter Software .
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir regeln das Licht. Honeywell PEHA weist eine ausgewogene Palette von Geräten auf, die die
Beleuchtungssteuerung
vor allem in gewerblich oder öffentlich genutzten
Bereichen
automatisieren.
Merkmale und Vorteile:- Hochempfindliche Anwesenheitserkennung
- Integrierte Tageslichtregelung
- Schnelle, einfache Inbetriebnahme mit drahtlosen Programmiegeräten
- Erweiterter Erfassungsbereich
- Mid-Bay- und Hi-Bay-Varianten für größere Montagehöhen (bis 16 m)
- Vereinfachte Installation
- Unterputz– und Aufputzmontage möglich
- IP4x (IP55 LS3200RIP)
- EMC-2014/30/EU
- LVD-2014/35/EC
- RoHS-2011/65/EU
Andere
- Brand
- Honeywell Lighting Controls
Andere
- Brand
- Honeywell Lighting Controls
- Brand : Honeywell Lighting Controls