Strahldetektoren
Linearer Rauchmelder TX-RX ILIA
TX-RX ILIA Lineare Rauchmelder sind hochempfindliche lineare Rauchmelder, die aus einer Sendeeinheit und einem Empfänger bestehen
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Lineare TX-RX ILIA Rauchmelder erfordern einen CSRLS-Controller, der für die Programmierung und Kalibrierung unerlässlich ist. Betriebsabstand zwischen 10 und 200 Metern. Möglichkeit verschiedener Justierungen dank der integrierten Membran. Steuereinheit zur Ferntestdurchführung. Signalisierung von Wartungsanforderung und modifizierbaren Empfindlichkeitsschwellen und Schwellenwertselbstkompensation. Automatisches Rücksetzen des Melders durch Unterbrechung des Infrarotstrahls
Zertifizierungen:- EN 54 Teil 12
- IP65