/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Meldertestgerät

    Kalibrierausrüstung für Lichtstrahlmelder

    Auslaufmodell

    Mobiles Instrument zur Überprüfung und Kalibrierung. Der Anschluss an ein gewöhnliches Voltmeter ermöglicht die Kalibrierung von Meldern des Typs AS/ASF/BS/BSF. Eine Prüfvorrichtung ist erforderlich.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Mobiles Instrument zur Überprüfung und Kalibrierung. Der Anschluss an ein gewöhnliches Voltmeter ermöglicht die Kalibrierung von Meldern des Typs AS/ASF/BS/BSF. Eine Prüfvorrichtung ist erforderlich.