/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Flammenmelder

    Flammenmelder SharpEye 40/40I Triple IR

    Auslaufmodell

    Sharp Eye 40/40 Triple IR ist ein dichter Flammenmelder in explosionssicherer Konstruktion. Der Detektor verwendet drei Sensoren mit optischen Filtern, die das typische Strahlungsmuster eines kohlenwasserstoffbasierten Feuers erkennen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Sharp Eye 40/40 Triple IR ist ein dichter Flammenmelder im explosionssicheren Design. Der Detektor verwendet drei Sensoren mit optischen Filtern, die das typische Strahlungsmuster eines kohlenwasserstoffbasierten Brandes erkennen.

    Der Detektor ist für die Installation im Innen- und Außenbereich konzipiert und verfügt neben der hohen Blindalarmimmunität auch über eine IP-Bewertung, was bedeutet, dass er in allen Umgebungen eingesetzt werden kann. Die Exd-Klasse des Detektors bedeutet, dass er direkt ohne Zener oder Isolierungsbarriere verbunden ist.

    Abgeschirmtes Kabel müssen im Ex-Bereich verwendet werden. Typische Anwendungsumgebungen sind Raffinerien, Hangars, Offshore-Anlagen und andere anspruchsvolle Umgebungen, in denen hohe Zuverlässigkeit und zuverlässige Warnung erforderlich sind. Sharp Eye 40/40I kann beispielsweise ein Standard-Testfeuer (0, 1 m² Lauf mit Benzin) in einer Entfernung von 65 Metern in weniger als 5 Sekunden erkennen. Verbindung zur Detektorschleife über Adresseinheit/Transponder.

    Merkmale & Vorteile:
    • Explosionssicheres Design: EEx (d) oder EEx (de)
    • Immun gegen alle bekannten Quellen von Blindalarmen (40/40 3xIR)
    • Fehler und Brandrelais
    • 4-20 mA Ausgangs
    • Hoher MTBF: 150.000 Stunden