/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    Rauchmeldersockel BUS-2/BUS-1

    Auslaufmodell

    Die Rauchmeldersockel Basis BUS-2/BUS-1 von Honeywell ermöglicht die Brandentdeckung in Verbindung mit einer Einbruchmeldezentrale, die für den Anschluss von Geräten über BUS-1 oder BUS-2 geeignet ist.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Systemkonstellation des Rauchmeldersockels eignet sich insbesondere für Räumlichkeiten, in denen zwar keine baurechtliche Forderung nach einer Brandmeldeanlage besteht, eine Brandentdeckung jedoch zum Schutz von Personen und Sachwerten sinnvoll erscheint. Gerade im privaten Bereich, bei Freiberuflern oder kleineren Gewerbebetrieben. Die Kombination von Sockel und Brandmelder ermöglicht es, einen Brandmelder entsprechend den standortspezifischen Eigenschaften der Brandlast auszuwählen und zu verwenden.

    Die hochwertigen Brandmelder der IQ8Quad-Serie erfüllen die neuesten technischen Anforderungen der modernen Brandentdeckung. Jeder Melder ist mit einem Mikroprozessor zur intelligenten Signal- und Messwertverarbeitung ausgestattet. Dadurch ist jeder Brandmelder in der Lage, sich automatisch an sich verändernde Umgebungsbedingungen wie Verschmutzung oder Alterung anzupassen, ohne dass sich dabei die Detektionsempfindlichkeit verändert. Eine Vielzahl der Alarmsignalisierungsoptionen, die bisher nur durch die Verwendung eine Brandmeldezentrale möglich waren, können nun in die Programmier- und Alarmsignalisierungsfunktionen der der Einbruchmeldezentrale integriert werden.

    Das Starten und Programmieren des Systems erfolgt bequem über einen PC/Laptop mit der Parametrierungssoftware WINFEM Advanced.

    Merkmale und Vorteile:
    • Anbindung an Einbruchmeldezentrale
    • Hohe Immunität gegen unechte Alarme
    • Automatische Selbstüberwachung der Brandmelder auf Funktion und Zustand
    • Rauchmeldersockel leicht installierbar und praxisgerecht ausgelegt
    • Optimierte Lagerhaltung
    • Variable einsetzbare Melder-Produktlinie
    • Sabotageüberwachung im Falle unbefugten Entfernen des Melders
    • Melderentnahmesicherung integriert
    Zertifizierungen:
    • VdS
    • EN 60529