/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Prüfgerät für die Erwärmung von Sensorkabeln

    Auslaufmodell

    Das Prüfwerkzeug für beheizte Sensorkabel wird verwendet, um die Funktionalität des Sensorkabels gemäß regionalen Anforderungen zu prüfen. Elektronische Platinen steuern die Heizmanschetten, um einen Brand am faseroptischen Sensorkabel zu simulieren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Prüfwerkzeug für beheizte Sensorkabel wird verwendet, um die Funktionalität des Sensorkabels gemäß regionalen Anforderungen zu prüfen. Elektronische Platinen steuern die Heizmanschetten, um einen Brand am faseroptischen Sensorkabel zu simulieren. Schutzvorrichtungen sind für einen sicheren Betrieb integriert und elektrische Verbindungen werden durch flexible Kabel durchgeführt, die durch einen widerstandsfähigen Außenmantel vor mechanischen Schäden geschützt sind. Die flexiblen Kabel verfügen über spezifische Stecker für eine einfache Verbindung mit dem Steuerkreis. Es ist möglich, dieses Werkzeug zu verwenden, ohne die installierten Montagehalter zu zerlegen, wenn der Abstand mindestens 1 m beträgt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 4 Leuchtdioden zur Meldung z. B. Einschalt-, Fehlersignal
    • Integrierter Timer 1–10 Min.
    • Benutzerfreundlich
    • Funktioniert gut mit allen Glasfaserkabeln
    Zertifizierungen:
    • UL
    • CE
    • VdS