Geräuschsensoren
Glassbreak Simulator by Honeywell
Die bewährten und vielseitigen FlexGuard Glasbruchsensoren von Honeywell gehören zu den widerstandsfähigsten in der Branche und bieten zuverlässigen Schutz für Glasflächen, die am anfälligsten für Angriffe sind.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die neuen kabellosen akustischen Glasbruchsensoren FG8M von Honeywell sind die perfekte Lösung für den Schutz von Innenräumen, um das Problem der Fehlalarme zu lösen, das besonders in Umgebungen mit viel Glas auftritt, z.B. in Einzelhandelsstandorten. Die FlexCore™- und Flexguard™-Technologien bieten fortschrittliche Funktionen zur Signalverarbeitung nach der Erfassung, die eine ungleiche Fehlalarmimmunität gewährleisten.
Merkmale und Vorteile:- Dualprotokoll für Kompatibilität mit Galaxy Dimension, G2, Le Sucre, Domonial- und Vivsta-Panels
- Schützen Sie alle Glasarten bis zu 14 mm
- Vier Empfindlichkeitsstufen (7,6m - 4,6m - 3m - 1,5m) über Dip-Schalter
- RF Reichweite von 2.000 m ungehindert
- bidirektionale Kommunikationen
- 868 MHz RF-Frequenz, Schmalband, FM
- Manipulationssichere Frontabdeckung und Wandmontage
- CE
- EN50131-5-3, Klasse, 2 Umweltklasse II
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security