/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    VESDA CPVC Rohr. Verkauf in abgepackten Mengen von 64 laufenden Metern; 210 linear feet.

    Auslaufmodell

    Rohr – 1,9 cm (3⁄4 Zoll)

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ein Schlüsselelement für die Leistung eines VESDA-RAS-Systems von Xtralis ist das Netzwerk von Ansaugrohren, die aktiv Luft aus einem geschützten Bereich zum Melder transportieren. Deshalb bietet Xtralis Pakete mit VESDA-Ansaugrohren und Armaturen an, um die Rohrauswahl zu vereinfachen und sicherzustellen, dass stets ein hochwertiges System installiert wird.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • UL1887-zertifiziert für den Einsatz in Bereichen mit Plenum-Zulassung
    • Ein integriertes CPVC Rohr- und Armatur-Paket, das für die Verwendung mit VESDA-RAS-Systemen entwickelt wurde
    • Vereinfacht die Auswahl von Rohren und Armaturen, um sicherzustellen, dass das richtige Produkt installiert ist
    • Vereinfacht die Aufgaben von Planern und Errichtern und spart Zeit und Geld
    • Voretikettierte Rohre gemäß NFPA 72 Anforderungen
    Zertifizierungen:
    • UL
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER