/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kontaktsensoren

    Hochsicherheits-Magnetschalter 968XTP

    Die Hochsicherheits-Magnetschalter 968XTP sind für die Überwachung der Positionen von beweglichen Elementen wie Sicherheitsbarrieren von Türen, Fenstern oder Maschinen vorgesehen, deren Schalter außer Betrieb gesetzt oder umgangen werden könnte.

    Übersicht

    Die Hochsicherheits-Magnetschalter 968XTP sind für die Überwachung der Positionen Offen oder Geschlossen von beweglichen Elementen wie Türen, Fenstern oder Sicherheitsbarrieren von Maschinen vorgesehen, deren Schalter außer Betrieb gesetzt oder umgangen werden könnte. Sie bieten maximale Sicherheit für Tresore und andere Hochsicherheitsanwendungen. Durch die Verwendung von ausgeglichenen Magnetkontakten sind 968XTP-Schalter nahezu unmöglich zu besiegen. Darüber hinaus bietet die interne Schaltung einen Überspannungsschutz von 2400 VDC.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Besiegungsresistent gegen externe Magnetsabotage
    • Beinhaltet Sabotageschalter, um im Falle einer Entfernung Benachrichtigungen bereitzustellen
    • Verwendet Montageabmessungen nach Industriestandard
    • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
    • Epoxid-versiegelt zum Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
    • 90 cm (3 Fuß) Edelstahl-Panzerkabel
    Zertifizierungen:
    • cULus-zertifiziert
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security