/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    DTS-Sensorkabel für den Rettungseinsatz

    Auslaufmodell

    Esser’s fast response DTS sensor cables with shielded optical fiber have halogen free and flame retardant covers. It has tight protection fiber. It has high flexibility and good bending behaviour. It has high tensile strength by the aramid yarns.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die DTS-Sensorkabel für den Rettungseinsatz (Fast Response DTS Sensor Cable) von ESSER mit abgeschirmter Glasfaser haben halogenfreie und flammenhemmende Abdeckungen. Es hat eine feste Schutzfaser. Es ist kompakt, hat eine hohe Flexibilität und ein gutes Biegeverhalten. Es hat eine hohe Zugfestigkeit durch die Aramidgarne.

    Merkmale &Vorteile:
    • Hohe Zugfestigkeit
    • Hohe Flexibilität
    • Gutes Biegeverhalten
    • Halogenfreei und flammenhemmende Abdeckungen
    Zertifizierungen:
    • Explosionsschutz: ATEX 1 GD, 111/112
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER