/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    ABS-Luftprobenahmemessstelle

    Auslaufmodell

    The VESDA Xtralis provides the discreet detection required in heritage buildings by routing the sampling pipes in areas that are not visible from normal occupancy. Small-bore capillary pipes are used to provide detection at the required location.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der VESDA Xtralis ermöglicht die diskrete Detektion, die in denkmalgeschützten Gebäuden erforderlich ist, indem die Probenahmerohre in Bereichen verlegt werden, die bei normaler Belegung nicht sichtbar sind. Kleine Kapillarrohre werden verwendet, um die Detektion an der gewünschten Stelle zu ermöglichen. Die Lage der Kapillarrohre ist oft durch die Raumstruktur vorgegeben. Die Kapillarrohre können hinter Beleuchtungskörpern versteckt werden, sich in Deckengemälde einfügen oder Teil von Deckenskulpturen sein, um eine "unsichtbare" Raucherkennung zu ermöglichen. In Atrien mit hohem Raumvolumen, wie z. B. Kathedralen, können Kapillarprobenpunkte in den Bereich auf mittleren vertikalen Ebenen verlegt werden, um die Schichtung zu überwinden. Die höhere potentielle Empfindlichkeit des VESDA-Systems bedeutet, dass weniger Rauch an den Probenahmestellen erforderlich ist, um einen Alarm auszulösen.

    Merkmale & Vorteile:
    • Optimierende Leistung
    • Robust und langlebig
    • Chemische Beständigkeit
    • Leichtgewicht
    Zertifizierungen:
    • VESDA, VESDA-E, ICAM, FAAST, Airsense und Securiton