/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Wärmemelder der 302 Series mit Vorhersage der Anstiegsgeschwindigkeit

    Auslaufmodell

    Die Thermodifferentialmelder der 302 Series arbeiten unabhängig von der Temperaturanstiegsgeschwindigkeit in einem Bereich von zwei bis drei Grad ihrer Sollwerte. Diese Melder sind mit einer Auslöseschwelle von 57,2 °C oder 90 °C lieferbar.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Thermodifferentialmelder der Serie 302 arbeiten unabhängig von der Temperaturanstiegsgeschwindigkeit in einem Bereich von zwei bis drei Grad ihrer Sollwerte. Diese Melder sind entweder mit 135 °F (57,2 °C) oder 194 °F (90 °C) lieferbar. Die Serie 302 umfasst Geräte mit Schließerkontakt, die speziell für Brandalarmsysteme entwickelt wurden. Sie reagieren und aktivieren den Feueralarm, sobald die Temperatur die voreingestellte Schwelleneinstellung erreicht. Bei schnellem Wärmeanstieg kann der Melder dank der Antizipationsfunktion ein bis drei Grad früher als eingestellt reagieren. Gleichzeitig reagieren sie jedoch nicht auf kurzzeitige Temperaturschwankungen unterhalb des gewählten Schutzniveaus, wodurch Fehlalarme vermieden werden. Wenn die Temperaturen wieder unter das Schutzniveau fallen, werden die Melder automatisch zurückgesetzt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Wird aktiviert, wenn die Umgebungslufttemperatur einen eingestellten Sollwert eines Melders erreicht, wodurch die thermische Verzögerung bei konventionellen Meldern eliminiert wird
    • Reagiert nicht auf kurzzeitige Temperaturschwankungen unterhalb der ausgewählten Temperatur
    • Kann in allen Bereichen und bei jeder Art von Nutzung verwendet werden
    • Selbstwiederherstellend
    • Hermetisch abgedichtet, stoßfest, korrosionsbeständig und sabotagesicher
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert: S539 (302-AW-135/-194, 302-ET-135/-194, 302-135-194)
    • FM-zugelassen (302-AW-135/-194, 302-ET-135/-194, 302-135/-194)
    • CSFM: 7270-0021:001
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER