Mehrkriterien-Sensoren
S-Quad Multisensor mit integriertem Warntongeber und optischem Alarmgerät
Der S-Quad Multisensor mit integriertem Warntongeber und optischem Alarmgerät (VAD) bietet eine einzigartige Kombination aus S-Quad-Sensor-Warntongebertechnologie und optischen Alarmen nach EN54-23.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der S-Quad Multisensor mit integriertem Warntongeber und VAD kombiniert erweiterte Sensortechnologie mit hochmodernen optischen Alarmen. VAD-Farb- und Leistungsvarianten sind hoch in der Intensitätsoption mit drei Intensitätseinstellungen, um maximale Flexibilität für verschiedene Raumabdeckungen zu erreichen, wodurch die Ringbusabdeckung optimiert wird und rote VADs mehrere rote Leuchtdioden verwenden, die eine echte rote Farbe verleihen. Die Sprachfunktion wird durch gespeicherte Meldungen auf einer nichtflüchtigen Flash-Speicherkomponente bereitgestellt. Dieser akustische Ausgang aus dem Flash-Speicher kann bis zu 20 Sekunden Sprache speichern. Es gibt auch die Möglichkeit, komplexe Töne wie Glocken- und DIN-Töne bereitzustellen.
Eigenschaften und Vorteile:- Sensor und Alarm in einem Gerät reduziert die Installationszeit und -kosten.
- Integriertes hochintensives VAD hilft, die Bewohner in lauten Umgebungen zu warnen
- Erfüllt alle Anforderungen des Equality Act 2010
- Kompatibel mit dem Wand-VAD S-Cubed
- Modernste, hocheffiziente optische Alarmtechnologie
- Erweitertes Strommanagement, das die Ringbuskapazität und -integrität erhöht
- Lichtleistung ermöglicht die Montage von Geräten im Standardabstand für Rauch- und Wärmemelder.
- VAD kann bei Bedarf unabhängig vom Warntongeber betrieben werden
- BS5839 Teil 1
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent