/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Meldertestgerät

    Venturi-Rohr von Gent

    Auslaufmodell

    Das Venturi-Rohr von Gent wird mit Kanalrauchmelder verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Gent Venturi Tube ist für die Installation in einem Ringbuskreislauf eines Vigilon Systems vorgesehen. Ein Streulichtsensor, der speziell für den Einsatz in Lüftungskanälen entwickelt wurde. Ein Venturi-Rohr saugt die Luft im Kanal auf Rauch ab. Das Meldergehäuse ist außerhalb des Kanals montiert. Dieses Gerät kann die Abschaltung einer Klimaanlage oder Lüftungsanlage auslösen, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern.