/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    Ex-DWR Druckwächter / Druckbegrenzer

    Auslaufmodell

    Besonders geeignet als Druckwächter oder -begrenzer für Brenngase (DVGW-Arbeitsblatt G 260) und flüssige Brennstoffe & auch für Dampfanlagen nach TRD 604 und Heißwasseranlagen nach DIN EN12828, Anlagen nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ex-DDCM-Differenzdruckschalter eignen sich zur Überwachung und Steuerung von Differenzdrücken, zur Durchflussüberwachung und zur automatischen Steuerung von Filteranlagen. Ein Doppelkammersystem mit Edelstahlbalg oder Perbunanmembran erfasst die Differenz zwischen den beiden anliegenden Drücken. Der gewünschte Schaltdruck ist innerhalb der aufgeführten Bereiche stufenlos einstellbar. Alle Differenzdruckwächter können auch im Unterdruckbereich eingesetzt werden. Die Schaltdifferenz ist nicht einstellbar. Er verfügt über ein robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12. Die Montage erfolgt direkt an der Druckleitung oder auf einer ebenen Fläche mit zwei Schrauben Ø 4 mm. Beachten Sie den Anschluss der Druckleitungen: P (+) = hoher Druck S (-) = Niederdruck

    Features & Benefits:
    • Die Baureihe Ex-DDCM ist für fallenden Druck kalibriert.
    • Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht.
    • Der Rückschaltpunkt liegt um den Betrag der Schaltdifferenz höher.
    Certifications:
    • SIL2 nach IEC 61508-2
    • IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU
    • IECEx IBE 14.0077
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Regulatory Approvals
      • DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Regulatory Approvals
      • DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60 Degrees Celsius
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
    • Scale Calibration : rising pressure
    • Regulatory Approvals : DIN EN12828; DIN EN12952-11; DIN EN12953-9; DIN 16 288; ISO 228 Part 1; DIN EN764-7; DIN EN12828; TRD 604; G 260 Watt
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Mounting Type : Pressure line or Flat surface inch
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in