Flammenmelder
UV / IR- Flammenmelder
SharpEye 40/40-C-LB-AC UV / IR- Flammenmelder
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
UV / IR- Flammenmelder, Aluminium
Zweikanal Ultraviolett / Infrarot
Flammenmelder nach DIN EN 54-10, Erkennung von Bränden
kohlenwasserstoffbasierter Brennstoffe und
Gase bis zu 15 m und Wasserstoff bis zu 11
m, Funktionelle Sicherheit IEC61508, SIL3
kompatibel, mit kontinuierlichem Bilt in Test
(BIT), beheizte Optik
Merkmale und Vorteile:- Spektrale Empfindlichkeit: 4 IR Bänder zwischen 4 µm und 5 µm
- - Reaktionszeit : Typisch < 5 Sekunden
- - Empfindlichkeitsbereiche : 5 (für Heptan Flammengröße 0,1 m²)
- - Erfassungsbereich : Horizontal: 100° Vertikal: 95°
- - Betriebsspannung : 24 VDC (18 bis 32 VDC) -
- Leistungsaufnahme : Betrieb 3 W, Alarm 4,2 W (9 W bei aktiver Sichtfensterheizung)
- - 0-20 mA Stromschnittstelle mit definiertem Signalpegel für die Zustände Fehler, BIT, Betrieb, Störung und Alarm,
- - RS 485 Modbusschnittstelle für Inbetriebnahme und Wartung
- - 3 potentialfreie Relais für Alarm, Störung und Hilfskontakt, max. 2 A bei 30 VDC
- - Betriebstemperaturbereich : -40 °C bis +75 °C
- - Kabelverschraubung : 2 x M25 x1,5mm ISO
- - Schutzart : IP66
- - Ausführung : Aluminium, Rot
- - Abmessungen (B/H/T): ca. 100/117/155 mm
- - Gewicht : 1,3 kg
- Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche : ATEX, IECEx
- - Ex II 2GD
- - Ex db eb IIC T4 Gb
- - Ex tb IIIC T100 °C Db
- VdS 2344:2014-07
- VdS 2543:2021-03
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER