/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör

    Schaltanlage ES Line

    Auslaufmodell

    Die ES Line Schaltanlage ermöglicht die Verwaltung der effizientesten Brandsicherheitstechnologien. Diese Technologie ermöglicht es, die wenigen Melder anzuvisieren, die bei Wartungsbesuchen gewechselt werden sollen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die ES Line Schaltanlage ermöglicht die Verwaltung der effizientesten Brandsicherheitstechnologien. Diese Technologie ermöglicht es, die wenigen Melder anzuvisieren, die bei Wartungseinsätzen gewechselt werden müssen. Es ist eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Gebäuden wie Hotels, Restaurants, Schulen, Geschäfte, Büros usw. Diese neuesten Technologien ermöglichen neue Funktionen, wie das Ablesen des Verschmutzungsgrads der Melder. Die Line Schaltanlage ist mit Meldern der Serie 2000 von ESSER by Honeywell kompatibel, um die Migration von alten konventionellen Installationen zu ermöglichen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Erweiterte Konfiguration mit den Werkzeugen 8000 Light
    • Vereinfachte und intuitive Inbetriebnahme und Bedienung über Tastatur und Anzeigen
    • Einfach und leicht installierbar
    Zertifizierungen:
    • NF SSI
    • EN 54
    • NF S61-936
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER