Zentralen
ACS PRO (ACS-4) Zutrittskontroll-Hardware
ACS PRO Zutrittscontroller Kit für 2 Türen und 4 Leser, erweiterbar bis zu 16 Türen. Arbeitet mit IQ-MultiAccess und WINMAG
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
ACS PRO ermöglicht es ihr System mit der Zutrittskontrollsoftware IQ-MultiAccess sicher zu verwalten. Das benutzerfreundliche Design und alle verfügbaren Schnittstellen ermöglichen eine einfache Installation, Bedienung und Wartung.
Der ACS PRO Controller bietet Ihnen alle Vorteile einer herkömmlichen Zutrittskontrolle, wie z.B. die Sicherung von Türen, die Verwaltung des Mitarbeiterzugangs und die Fernverwaltung von Standorten. Über IQ-MultiAccess können Sie außerdem problemlos Berichte erstellen, um Vorschriften/Anforderungen zu erfüllen.
Die Kompatibilität des ACS PRO mit den (älteren) RS-485-E/A-Geräten und Türcontrollern sorgt für wirtschaftliche Installationen und reduziert Schulungs- und Wartungskosten.
Durch das Lizenzierungskonzept ist die funktionale Erweiterung des Basissystems bei veränderten Anforderungen auch in bestehenden Standorten ohne Austausch der Hardware möglich. Die modulare Produktpalette ermöglicht eine kostengünstige Anpassung an die Gegebenheiten des Standortes.
Das ACS PRO Basic Access Controller Kit verwaltet bis zu 2 Türen, kann aber mit Lizenzen (ACS-LIC2D, ACS-LIC4D) erweitert werden. Nach dem Erwerb der Lizenz über das Lizenzierungsportal kann das ACS-4 Setup-Tool verwendet werden, um die 2-Tür-Lizenz auf den ACS PRO 4+-Controller anzuwenden. Der ACS PRO Controller kann nun bis zu 8, 12 oder 16 Türen unterstützen, abhängig von den angewandten 4-Tür-Lizenzen.
Nach dem ersten Tür-Upgrade können die aktivierten Erweiterungsbusse mit Modulbus-Lesern, Türmodulen, Eingangs-/Ausgangsmodulen und Relaismodulen für z.B. Aufzugssteuerung und Türsteuerung verbunden werden.
Das ACS PRO Kit wird in einem Standard-Metallgehäuse inklusive Stromversorgung geliefert. Der ACS PRO Controller (ACS4C3-2) enthält eine klare Anschlussanleitung und kann in Wandgehäusen (MPA2ENCME, ACS4ENCMV) oder einem 19-Zoll-Gehäuse (MPACSENCM2U) montiert werden.
ACS PRO arbeitet mit IQ-MultiAccess V25 SP1 oder höher und mit bis zu 8 RS-485 Modulbus- und/oder bis zu 4 Clock/Data-Lesern. Zur Steuerung von mehr als 8 Türen sind Tür-controller-module erforderlich.
Wenn VdS-Konformität erforderlich ist, bietet das Honeywell ACS-4-Kit (ACS3004V-MPS) eine VdS-zertifizierte intelligente Zutrittskontrolllösung für bis zu 4 Türen, die nicht über Lizenzen aufrüstbar ist.
ACS-4 arbeitet mit IQ-MultiAccess V25 mindestens und mit bis zu 8 VdS-zertifizierten RS-485 Modulbus MIFARE DESFire-Lesern.
Merkmale und Vorteile:
- Skalierbares standortübergreifendes Zutritts-, Visualisierungs- und Ereignismanagement sowie die Integration mit Einbruch-, Video-, Brand- und Gebäudeautomationssystemen wird mit IQ-MultiAccess und WINMAG inklusive Besucherverwaltung leicht gemacht
- VdS-konforme 4-Tür-Lösung für die Bedürfnisse von Kunden im Bereich des Schutzes Kritischer Infrastrukturen
- Eine einheitliche Hardwarestrategie ermöglicht die Lagerung eines Gerätetyps und einen geringen Servicebestand.
- Lizenzen ermöglichen volle Skalierbarkeit bei Türen, Funktionen und Erweiterungen ohne Austausch der Hardware
- Reduziert Installationszeit und Verkabelungskosten
- Eingebaute Überbrückung des Feuereingangs erfordert keine zusätzlichen Relais und ermöglicht einfache Fluchtwege und den Zugang für Ersthelfer
- Card-to-Host sicher für sichere Installationen an mehreren Standorten mit MIFARE DESFire Berechtigungsnachweisen
- Sicherheitszertifikat-Fähigkeit gewährleistet sichere und vertrauenswürdige Verbindungen zur Zentrale
- Umfangreiche Makrosteuerung ermöglicht flexible Auslöser und Abläufe
- Abwärts kompatibel mit bestehenden ACS-8 Feldmodulen und ACS-2 Installationen für einfachen Austausch und Erweiterung
- OSDP- und Wiegand-Leser fähig über Lizenzen pro Leser (1 bis 9 Leser für entsprechende Anzahl von OSDP/Wiegand-Lesern; 10 Lizenzen für unbegrenzte Anzahl von OSDP/Wiegand-Lesern an einem ACS PRO Controller)
- Sichere IB2 Feldmodule für zusätzliche Ein- und Ausgänge am ACS PRO Controller mit ACS-LIC2D Lizenz
- ACS PRO:
- EMC/CE
- ACS-4 VdS-konform:
- EMC/CE, ACS3004V-MPS: VdS Z123001
- EN 60839-11-2 Grade 3
- EN 50131-6:2017 + A1:2021