Zentralen
Türkontrollmodul für MB und ACS PRO
Das Honeywell DCM Plus bietet eine skalierbare und kostengünstige Erweiterung für MB-Intrusion und ACS PRO Zutrittskontrollsysteme
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das DCM Plus ist ein Türkontrollmodul, das sowohl in Honeywell MB-EMAsystemen als auch in Honeywell ACS-Zutrittskontrollsystemen eingesetzt werden kann.
DCM Plus ermöglicht dem Errichter die sichere Verwaltung von ein bis zwei Türen aus der Ferne über den MB- oder ACS-Steuerung, in Verbindung mit der Zutrittskontrollsoftware IQ-MultiAccess. Das benutzerfreundliche Design mit steckbaren Schraubklemmen und Schalter- und Jumper-Einstellungen machen es einfach zu installieren, zu konfigurieren und Wartung. Der Ansatz, nur eine Hardware auf Lager zu haben, gibt dem Installateur die Flexibilität ein Gerät für mehrere Anwendungen vorrätig zu haben, was die Rentabilität der Investition erhöht.
Aufgrund des Lizenzkonzepts können zukünftige Funktionserweiterungen des Basismoduls Grundmoduls über den MB-Controller aufgerüstet werden, falls sich die Anforderungen in bestehenden Räumlichkeiten möglich, ohne die Hardware auszutauschen.
Die modulare Produktpalette, zukünftige Gehäuse mit Netzteilen, gewährleistet kostengünstige Baugruppen, die an die Gegebenheiten des Standorts angepasst werden können.
Merkmale und Vorteile:- Steckbare Schraubklemmenverbindungen für Türen und Leser reduzieren die Installationszeit
- Standardmäßig bereit für sichere MB-Installationen, einfach umrüstbar zur Erweiterung von Türen in ACS-Installationen
- Entwickelt, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen
- Eine einheitliche Hardwarestrategie ermöglicht die Bevorratung eines Gerätetyps und einen geringen Wartungsbestand, wobei die Anforderungen der Endkunden durch lizenzaktivierte Funktionen und intuitive Hardware-Einstellungen dennoch erfüllt werden
- Kompatibel mit bestehenden MB- und ACS-Installationen für einfachen Austausch und Erweiterungen
- Card-to-Host-Secure gewährleistet sichere Installationen an mehreren Standorten unter Verwendung von MIFARE DESFire-Credentials in Intrusion-Systemen
- Lizenzen ermöglichen volle Skalierbarkeit bei Türen, Funktionen und Erweiterungen ohne Austausch der Hardware
- Umfangreiche Makrosteuerung ermöglicht bis zu 100 flexible Auslöser und Prozeduren
- Unterstützung von proX, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, LEGIC prime, LEGIC advant credentials
- In VdS-konforme MB-Systeme:
- VdS 2252: G123030 Klasse C
- In ACS PRO-Systemen:
- EMC/CE