/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Strahldetektoren

    Lichtstrahlrauchmelder ES-25I

    Auslaufmodell

    Die ES-25I Lichtstrahlrauchmelder von Notifier bestehen aus einer optischen Einheit (TRX) und einem Reflektor auf der gegenüberliegenden Seite. Der Schutzbereich liegt zwischen 2 und 25 m bei möglicher Unterputzmontage.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Lichtstrahlrauchmelder ES-25I von Notifier bestehen aus einer optischen Einheit (TRX) auf einer Seite und einem Reflektor auf der anderen Seite. Der Schutzbereich liegt zwischen 2 und 25 Metern mit möglicher bündiger Montage. Signalverlust wird durch automatische Verstärkung staubig kompensiert und eine einfache Ausrichtung wird ohne externe Werkzeuge durch Leuchtdioden erreicht.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Schutzbereich zwischen 2 und 25 Metern
    • Mögliche bündige Montage
    • Automatische Verstärkung staubiger Kompensation bei Signalverlust
    Zertifizierungen:
    • VdS
    • EN 54 Teil 12
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Fire-Lite

    Andere

    • Brand
      • Fire-Lite
    • Brand : Fire-Lite