Wärmemelder
S-Quad Thermosensor und Warntongeber
Thermosensor und Warntongeber mit integrierten Kurzschlusstrenngliedern, programmierbarer Sensor. Thermosensor mit Warntongeber ist eine Kombination von Sensorelementen, die schnelle, intelligente Entscheidungen im Brandfall ermöglicht
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der S-Quad Thermosensor Vigilon von Gent mit Warntongeber ist eine einzigartige Kombination von Sensorelementen, die schnelle und intelligente Brandentscheidungen ermöglicht. Die Wärmedetektionsstufen sind vollständig programmierbar. Dies ermöglicht die Konfiguration, um spezifische Risiken zu filtern, was zu deutlich reduzierten Fehlalarmen führt.
Ein wirklich intelligenter Analogsensor, der die lokale Verarbeitung im Sensor und in der Zentrale kombiniert, um eine sofortige Reaktion auf echte Brände zu erreichen und das Fehlalarmrisiko zu minimieren.
Eigenschaften und Vorteile:- Vollständiges Sensorsortiment mit Kombinationen aus erweiterten Sensortechnologien einschließlich Wärme, Streulicht mit Zwei-Winkel-Technik und Kohlenmonoxid (CO)
- Die kombinierte Erkennung von Kohlenmonoxid durch optische Streuung und Wärme mit Zwei-Winkel-Technik ermöglicht eine höhere Fehlalarmimmunität bei Dampf bei gleichzeitiger Integrität der Branderfassung
- Jeder Sensor verfügt über zertifizierte Empfindlichkeitseinstellungen, die für bestimmte Umgebungen/Anwendungen geeignet sind, und kann bei Bedarf für verschiedene Tageszeiten programmiert werden
- Kurzschlusstrennglieder in jedem Gerät
- Konfigurierbare Eingangs-/Ausgangsverbindung für vollständig synchronisierte Tonmuster des Melderparallel- oder Überwachungseingangs über den Zentralenrechner
- Die Sensor-Warntongeber verfügen über einstellbaren Schallpegel und Töne, die den System-Warntongebern entsprechen
- Überwachung des Warngeberelements und Überlastschutz, um den Betrieb auch bei Kabelfehlern sicherzustellen
- Schallausgang synchronisiert und kompatibel mit S-Quad-Serie EN 54-23 VADs
- LPCB-zugelassen
- Alle vom LPCB zugelassenen Sensor-STATUS sind in der S-Quad-Beschreibung und den Inbetriebnahmeinformationen aufgeführt.
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent