/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    Smart SN DIFF Mikroprozessor-unterstützte Differenzdruck-Messumformer

    Auslaufmodell

    Die mikroprozessorgestützten Differenzdruckmessumformer der Serie Smart SN DIFF von Honeywell FEMA messen Differenzdrücke und Relativdrücke in 6 Druckbereichen von 0-100 mbar bis 0-20 bar.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Smart SN DIFF Mikroprozessorgestützte Differenzdrucktransmitter von Honeywell FEMA messen Differenz- und Relativdrücke in 6 Druckbereichen von 0-100 mbar bis 0-20 bar. Differenzdrucktransmitter eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine genaue Messung, Überwachung und Regelung von Differenzdrücken enthalten. Die Hauptanwendungen sind die Pumpen- und Filterüberwachung.Anmerkung:Zykluszeit: 100msec Druckstöße, die kürzer als die Zykluszeit von 100 msec sind, werden nicht in die Spitzenwerte geschrieben.Abhilfe bei Druckstößen kann ein frontmontierter Druckstoßminderer DMW schaffen.

    Features & Benefits:
    • Wiederherstellungsfunktion - Warnfunktion für Sensorfehler, Überlast und Überhitzung.
    • Manueller Nullabgleich - 4-stelliger Code ermöglicht Verriegelung Intelligente SN.
    • Anzeigefunktionen - Anzeige des aktuellen Drucks - Anzeige des aktuellen Analogausgangs (Spannung oder Leistung).
    • WARNUNG - Anzeige mit sichtbaren Fehlercodes - Drehung des Grafikdisplays in 90°-Schritten, per Software möglich.
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Differential Pressure, Relative