/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Melderpflücker

    Auslaufmodell

    Die Melderpflücker ECO1000DRT sind für die Melderserie ECO1000 vorgesehen. Sie können entweder mit Standard-XP-4-Verlängerungsstangen von System Sensor oder mithilfe eines Adapters auch mit Teleskopstangen für sicheren Zugang verwendet werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Melderpflücker ECO1000DRT sind für die Melderserie ECO1000 vorgesehen. Sie können entweder mit Standard-XP-4-Verlängerungsstangen von System Sensor oder mithilfe eines Adapters auch mit Teleskopstangen für sicheren Zugang verwendet werden. Wenn diese Meldepflücker zusammen mit der XP-4 Verlängerungsstange verwendet werden, ermöglichen sie die Montage und Demontage von Meldern in erhöhten Positionen von bis zu 5,5 m Höhe.