/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    Fotoelektrischer Rauchmelder 22051E/EI

    Auslaufmodell

    Die Detektionskammer des fotoelektrischen Rauchmelders 22051E/EI wurde nach langjähriger Forschung und Entwicklung von System Sensor neu gestaltet. Das Ergebnis ist eine bessere Reaktionsfähigkeit und weniger Empfindlichkeitsänderungen durch Staub.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der fotoelektrische Rauchmelder 22051E/EI verfügt über ein völlig neues Design der Erfassungskammer, das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung von System Sensor. Dies liefert verbesserte Reaktionsfähigkeit, reduzierte Empfindlichkeitsänderungen durch die Absetzung von Staub und reduzierte Fehlalarme, die durch das Eindringen von Insekten und anderen Ablagerungen entstehen. Das Plug-in-Gerät verwendet hochentwickelte Verarbeitungsschaltkreise mit Glättungsfiltern, um vorübergehende Umgebungsgeräusche zu entfernen, die die Ursache unerwünschter Alarme sein können. Die Geräte werden von eingebetteter Software verwaltet, die komplexe Algorithmen ausführt, die die Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlalarmen weiter verbessern und die Erkennungsgeschwindigkeit verbessern.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Enthält das Advanced Protocol der Series 200
    • Lieferbar mit oder ohne Einzelpol-Kurzschlusstrennglieder mit Statuskontrolle
    • Dreifarben-LED mit roter, grüner und gelber Farbe
    • Dekadendrehschalter
    • Reinweiße Farbe passend für moderne Gebäude
    • 100% mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
    • Neues Sockeldesign als Ergänzung zum Melder
    Zertifizierungen:
    • CE-zertifiziert
    • LPCB
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric