Druckschalter und Sensoren
Ex-DCM / Ex-DNM Druckschalter und -wächter für Überdruck
Dieser universelle Druckwächter kann im allgemeinen Maschinenbau und in der Druckmaschinenindustrie sowie in der Pneumatik und Hydraulik eingesetzt werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Ex-DCM / Ex-DNM Druckschalter und Druckwächter für Überdruck sind universelle Druckschalter, die im allgemeinen Maschinenbau und in der Druckmaschinenindustrie sowie in der Pneumatik und Hydraulik eingesetzt werden können. Sie verfügen über ein robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss GD Al Si 12. Bei den Typen Ex-DCM ist die Schaltdifferenz nicht einstellbar und bei den Typen Ex-DNM ist die Schaltdifferenz einstellbar.
Features & Benefits:- Die Baureihe Ex-DCM/Ex-DNM ist für fallenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbareSchaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht. Der RückschaltpunktDer Rückschaltpunkt liegt um den Betrag der Schaltdifferenz höher.
- SIL2 nach IEC 61508-2-IBExU12ATEX1040 nach ATEX 2014/34/EU-IECEx IBE 14.0077
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Switch Configuration
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration
- falling pressure
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Brand : FEMA|Honeywell
- Switch Configuration : 3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|3 A bei 250 , 2 A bei 250 induktiv, 3 A bei 24 V DC, 0,03 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 2 A Inductive, 3 A Resistive
- Scale Calibration : falling pressure
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in