/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Feuchte-Sensoren

    HCP00-EU Sensor zur Kondensationsprävention

    Auslaufmodell

    Der Frühwarn- Taupunktwächter HCP00-EU ist für den Einsatz mit elektronischen Reglern in Heiz- und Kühlsystemen in Privathaushalten oder im Gewerbe vorgesehen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Frühwarn- Taupunktwächter verwendet einen praxiserprobten RH-Sensor in Kombination mit einem eng gekoppelten Präzisionsthermistor, um frühzeitig vor Kondensationsbedingungen in gekühlten Träger-/Deckenanwendungen zu warnen und Kondensation im Innenbereich zu verhindern. Der Sensor kann auch in allen Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlagenanwendungen eingesetzt werden, bei denen Kondensation vermieden werden muss. Der Sensor verfügt über ein Form-C-Trockenkontakt-Ausgangssignal, eine LED-Statusabfrage, eine Alarmstufeneinstellung und ein attraktives kompaktes Gehäuse. Das Gerät umfasst Kabelbinder für eine schnelle und einfache Rohrmontage. Das Gehäuse verfügt auch über Vorrichtungen für die Schraubmontage auf einer Oberfläche bei Nichtrohrinstallationen.

    Zertifizierungen:
    • Reagiert nicht erst, wenn der Taupunkt bereits erreicht ist, sondern gibt eine Frühwarnung aus, wenn sich der Taupunkt nähert.
    • Kompakte Bauweise
    • Schnelles Ansprechen
    • Einfache Montage
    • Statusabfrage