/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Feuchte-Sensoren

    LFH Kanalfeuchte-Temperaturmessumformer

    LFH Duct Humidity Temprature Transmitters werden zur Erfassung von Durchführungstemperatur und relativer Feuchte verwendet.

    Übersicht

    LFH Duct Humidity Temprature Transmitters kombinieren einen kapazitativen relativen Feuchtesensor mit einem Gehäusetemperatursensor, beide mit 0...10V Ausgang.

    LFH Transmitter für Durchführungen sind zusätzlich mit einem passiven Temperatursensor ausgestattet.

    Diese Temperatursender sind geeignet:

    ? zur Temperatur- und Feuchteprüfung und -überwachung in

    Lüftungskanalanwendungen (Frisch-/Abluft);

    ? um Kondensation im Lüftungskanal zu vermeiden;

    ? zur Befeuchtungskontrolle.

    Merkmale und Vorteile:
    • Breiter Messbereich
    • Sensorelement vom Typ Kapazitiver Widerstand für relative Luftfeuchtigkeit
    Zertifizierungen:
    • UL94V-0 appr
    • Protection class IP65 / NEMA 4 for enclosure
    • IP40 for sensing part
    • EN61326-1
    • EN61326-2-3
    • FCC Part 15
    • ICES-003 Issue 5 Class B
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 55
    • Brand
      • CentraLine
      • Honeywell

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 55
    • Brand
      • CentraLine
      • Honeywell
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -5
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 55
    • Brand : CentraLine|Honeywell