/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    Opal Optischer Rauchmelder mit Isolator

    Intelligenter optischer Rauchmelder für den Notifier - Ringbus mit Isolator

    Übersicht

    Der Intelligente optische Rauchmelder für den Notifier - Ringbus mit Isolator, bietet eine konsolidierte, zuverlässige und hochwertige Detektorplattform mit digitaler Kommunikation. Er arbeitet nach dem Prinzip der Lichtstreuung und verfügt über eine hocheffiziente Detektionskammer, die das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung von System Sensor ist. Die Plug-in-Einheit verwendet hochentwickelte Verarbeitungsschaltkreise, die Glättungsfilter enthalten, um vorübergehende Umgebungsstörungen zu eliminieren, die unerwünschte Alarme auslösen können. Die Geräte werden durch eine integrale Software verwaltet, auf der komplexe Algorithmen laufen, die die Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlalarmen und die Erkennungsgeschwindigkeit weiter verbessern.

    Merkmale und Vorteile:
    • Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
    • 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter .
    • Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige
    • Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
    • Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluß
    • Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
    • Lokale Test- und Messmöglichkeiten
    • Geschützt gegen Verpolung
    • Diebstahlsicherung
    • Sehr niedriger Stromverbrauch
    • Keine Elektronik im Sockel
    Zertifizierungen:
    • 0786-CPR-20640 fuer EN54-7/17:2006+2007
    • G209003
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric