/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    LRMX Linienförmiger Rauchmelder

    Auslaufmodell

    Der linienförmige Rauchmelder gemäß EN 54-12, LRMX, besteht aus der Meldereinheit und dem Bedien- und Kontrollelement. Der Rauchmelder arbeitet bei der Nutzung eines Prismen-Reflektors (Art. Nr. 761403) auf einer Reichweite von bis zu 70 m.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Linear Smoke Detector LRMX mit einem schwer entflammbaren ABS-Kunststoffgehäuse besteht aus Detektor, Bedien- und Steuereinheit. Der LRMX hat eine Reichweite von 40 m mit einem einzigen Reflektor. Für längere Bereiche müssen Sie das Reflector Set für die entsprechende Bereichsverbesserung in Betracht ziehen. Der Anschluss an den Esserbus und das Zurücksetzen erfolgt über den Esserbus-Transponder 808623. Dieses Gerät erfordert einen externen Spannungsversorgungsbereich von 24 V DC für die galvanische Trennung von DC-Spannungspotentialen und der Spannungswandler Teile-Nr. 781337 soll verwendet werden, um Erdschluss zu vermeiden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Motorisierter Meldereinsatz
    • Benutzerfreundliche Inbetriebnahme über automatische Selbstanpassung
    • Störungsgeschützter Betrieb über automatische elektromechanische Verfolgung des Meldereinsatzes während der Baubewegungen
    • Optimaler Zugriff über entfernte Bedieneinheit auf Augenhöhe
    • Klare Darstellung eines jeden Status über zentrale Anzeige auf der Bedieneinheit
    • Hohes Maß an IP-Schutz für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen
    • Aktivierung und Reset über Esserbus-Transponder 808623 während Loop-Betrieb
    Zertifizierungen:
    • EN 54-12
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER