Wärmemelder
Differentialmelder Serie TMP2
Die Thermodifferentialmelder der Serie TMP2 bestehen aus einer Sonde und einem elektronischen Schaltkreis zur Vorbehandlung des vom Wandler erzeugten Signals
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Thermodifferentialmelder der Serie TMP2 bestehen aus einer Sonde und einer elektronischen Schaltung zur Vorbehandlung des vom Wandler erzeugten Signals. Der Sensor kann an alle NOTIFIER-Steuereinheiten als normaler Rauchmelder angeschlossen werden, d. h. bei konventionellen Steuereinheiten ist ein direkter Anschluss möglich, bei analogen BMZs muss eine Schnittstellenbaugruppe M710-CZ zwischengeschaltet werden. Das elektrische Signal des Aufnehmers wird in einen technischen Ausgang mit verschiedenen Verknüpfungsmöglichkeiten umgewandelt. Eine kleinere Leiterplatte für SMT-Montage wird hergestellt und direkt in der Sonde montiert.