/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Verbindungsbuchse

    Verbindungsbuchsen von Xtralis ermöglichen den Anschluss von 2 Rohrlängen und sollten immer mit ABS-Lösungsmittelzement verbunden werden.

    Übersicht

    Xtralis ermöglicht den Anschluss von 2 Rohrlängen und sollte immer mit ABS-Lösungsmittelzement verbunden werden. Unsere Produktreihe für Rohre und Verbindungen wurde speziell entwickelt, um vollständig aufeinander abgestimmte Komponenten für die optimale Leistung Ihres gesamten VESDA-Ansaugsystems bereitzustellen. Sie werden auch so hergestellt, dass sie den Anforderungen von BS5391 Teil 1, EN 61386-1 und dem neuen EN54 Teil 20 entsprechen und Ihnen die Qualität garantieren, die Sie als VESDA-Kunde gewohnt sind. Bei den Rohren handelt es sich um einen metrischen Standard mit einem Außendurchmesser von 25 mm und geeigneten Adaptern, die für imperiale bis metrische Umrechnungen erhältlich sind. Sie sind für die Verwendung mit allen Arten von Raucherkennungssystemen mit niedrigem Ansaugdruck ausgelegt.

    Zertifizierungen:
    • BS5391 Teil 1
    • EN 61386-1
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security