/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Rauchmelder

    Conventional System Beam Smoke Detector

    Auslaufmodell

    Conventional system beam smoke detectors are composed of a single optical unit (TRX) and one or more reflectors or a special pyramidal reflector to be placed on the opposite side. They provide protection range between 40 and 70 meters.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Conventional system beam smoke detectors are composed of a single optical unit (TRX) and one or more reflectors or a special pyramidal reflector to be placed on the opposite side. They provide protection range between 40 and 70 meters. They also provides sensitivity and delay time for fault indication and automatic gain dusty compensation for loss of signal. These detectors allows the detection of open fires (flame).

    Certifications:
    • EN54 part 12